Menu Search

SAE-flenskap 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

Deze rode SAE-flensbeschermer is gemaakt van LDPE en is geschikt voor gebruik op 6000 PSI. Het heeft een bedrijfstemperatuur variërend van minimaal -30C tot maximaal +50C.
Artikelnummer:

3457000

35093 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,6337
500 - 4999 € 0,3018
5000 + € 0,1832
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 31,69

50 x € 0,6337

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code J518-61
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Product 3457000 vervangt:

SAE-flenskap Gespleten flens 31.8 mm J518-62 6000 LDPE
Artikelnummer: 12534

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op