Menu Search

SAE-flenskap 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

Deze rode SAE-flensbeschermer is gemaakt van LDPE en is geschikt voor gebruik op 6000 PSI. Het heeft een bedrijfstemperatuur variërend van minimaal -30C tot maximaal +50C.
Artikelnummer:

3462000

4151 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,0621
100 - 4999 € 0,5057
5000 + € 0,3128
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 10,62

10 x € 1,0621

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code J518-61
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op