Menu Search

N/A Drukknop 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

Deze klikbevestiging wordt geleverd met een PP-clip en een LDPE-snapsluitring. Uitermate geschikt voor het bevestigen van golfplaten. Klik de twee bevestigingscomponenten aan elkaar tot een complete verbindingsoplossing voor gebruik op meerdere platen met een verschillende dikte, zoals boeken en catalogi.
Artikelnummer:

469117

49989 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2662
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,62

100 x € 0,2662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte kop van mannelijke clip 3.0 mm
Lengte schacht van mannelijke clip 3.0 mm
Diameter steel mannelijke clip 8.0 mm
Compatibele gatdiameters 5.0 mm
Compatibele paneeldiktes 12.0 - 5.0 mm
Hoogte kop van vrouwelijke ring 3.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknagelmateriaal Lage dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Klinknageltype Drukknop
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op