Menu Search

Vrouwelijke geribbelde klinknagel Mini-klinknagel 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

Vrouwelijke mini gekartelde nagel kan worden samengeklikt met verschillende mini klinknagels (afzonderlijk verkrijgbaar) binnen het assortiment. Voor eenvoudig vastzetten en verbinden van verschillende of meerdere materialen.
Artikelnummer:

27MRF12BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0679
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 67,90

1000 x € 0,0679

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Plaatdikte 2.5 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Vrouwelijke geribbelde klinknagel
Kopvormige klinknagel Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op