Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0684 |
5000 - 19999 | € 0,0616 |
20000 + | € 0,0554 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameter | 1.6 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameter | 0.063 in |
Plaatdikte | 1.9 mm |
Plaatdikte | 0.075 in |
Kophoogte | 1.3 mm |
Kophoogte | 0.051 in |
Kopdiameter | 6.4 mm |
Kopdiameter | 0.252 in |
Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
Klinknageltype | Mannelijke geribbelde klinknagel |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan