Menu Search

Mannelijke geribbelde klinknagel Mini-klinknagel 2.4 mm (HD) 1.1 mm (PT)

Mannelijke mini geribbelde klinknagel kan worden samengeklikt met verschillende vrouwelijke mini klinknagels (afzonderlijk verkrijgbaar) binnen het assortiment. Voor eenvoudig vastzetten en verbinden van verschillende of meerdere materialen.
Artikelnummer:

27MRM090045

3771 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1069
5000 - 19999 € 0,0962
20000 + € 0,0866
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 106,90

1000 x € 0,1069

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 2.4 mm
Plaatdikte 1.1 mm
Kophoogte 1.9 mm
Kopdiameter 9.5 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Mannelijke geribbelde klinknagel
Kopvormige klinknagel Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op