Menu Search

Druknagel 5.4 mm Nylon Zwart

Mannelijke mini geribbelde klinknagel kan worden samengeklikt met verschillende vrouwelijke mini klinknagels (afzonderlijk verkrijgbaar) binnen het assortiment. Voor eenvoudig vastzetten en verbinden van verschillende of meerdere materialen.
Artikelnummer:

27MRM218125B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0545
5000 - 9999 € 0,0496
10000 + € 0,0451
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 54,50

1000 x € 0,0545

Nuttige informatie

Documenten

Certificaten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 5.4 mm
Plaatdikte 5.5 mm
Kophoogte 2.1 mm
Kopdiameter 9.6 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Ratel klinknagel
Kopvormige klinknagel Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op