Menu Search

Drukknop 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

Mannelijke mini geribbelde klinknagel kan worden samengeklikt met verschillende vrouwelijke mini klinknagels (afzonderlijk verkrijgbaar) binnen het assortiment. Voor eenvoudig vastzetten en verbinden van verschillende of meerdere materialen.
Artikelnummer:

MBRP1-100-01

5943 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2589
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 258,90

1000 x € 0,2589

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Plaatdikte 2.5 mm
Kophoogte 2.3 mm
Kopdiameter 10.2 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Buitendraad
Kopvormige klinknagel Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Product MBRP1-100-01 vervangt:

Mannelijke geribbelde klinknagel Mini-klinknagel 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)
Artikelnummer: 27MRM125093B

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op