Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Oriëntatie | Hoogte van de basis | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 51,0367 - € 51,0367 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
Mannelijk
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,5173 - € 5,5232 | 720 Op voorraad |
M4
|
|
Binnendraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 40,1739 - € 44,0867 | 55 Op voorraad |
M10
|
|
Mannelijk
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 3,3337 - € 5,2265 | 1848 Op voorraad |
M4
|
|
Binnendraad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 4,3083 - € 4,4779 | 54 Op voorraad |
M6
|
|
Binnendraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 4,8169 - € 5,6644 | 9010 Op voorraad |
M6
|
|
Binnendraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 9,8881 - € 10,9334 | 595 Op voorraad |
M8
|
|
Binnendraad
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 4,5061 - € 5,0146 | 7335 Op voorraad |
M6
|
|
Binnendraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 6,1306 - € 9,5773 | 80 Op voorraad |
M8
|
|
Binnendraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 10,665 - € 11,795 | 40 Op voorraad |
M8
|
|
Binnendraad
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 51,0367 - € 51,0367 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
Binnendraad
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 21,9233 - € 24,0422 | 29 Op voorraad |
M10
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 3,4043 - € 3,7716 | 210 Op voorraad |
M4
|
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,8987 - € 4,5767 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Mannelijk
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 6,1306 - € 9,5773 | 15 Op voorraad |
M8
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 9,9304 - € 10,9616 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 4,3083 - € 4,7886 | 85 Op voorraad |
M5
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 4,8169 - € 5,6644 | 70 Op voorraad |
M6
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 6,4272 - € 10,0858 | 160 Op voorraad |
M8
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 9,0405 - € 9,9728 | 21 Op voorraad |
M8
|
|
Vrouwelijk naar mannelijk
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.