Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 11.2 mm 11.2 mm PA

De scharnierende zadelclip klikt vast. Het houdt draden vast en leidt ze om uit uit de buurt van gevoelige onderdelen en zorgt voor een nette opbouw. Het is voorzien van een vergrendelende bovenkant met eenvoudige installatie met een vingerdruk.
Artikelnummer:

460316

4454 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3637
1000 - 1999 € 0,3477
2000 + € 0,3273
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 36,37

100 x € 0,3637

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Adhesive
Totale breedte 20.0 mm
Totale hoogte 19.8 mm
Inwendige hoogte 11.2 mm
Binnenbreedte 11.2 mm
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Prijs per stuk inclusief BTW 2.4805 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op