Menu Search

Zadelclip Snap-in 3.4 mm 13.5 mm PA

Deze Zadelclips met Scharnierende borgkap klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

WSLT-02-1-01

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0941
5000 - 9999 € 0,087
10000 - 19999 € 0,0823
20000 - 29999 € 0,0778
30000 + € 0,0686
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 94,10

1000 x € 0,0941

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Locking Top
Totale breedte 19.6 mm
Totale hoogte 17.8 mm
Inwendige hoogte 3.4 mm
Binnenbreedte 13.5 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op