Menu Search

Zadelclip Snap-in 14.1 mm 16.3 mm PA

Deze Zadelclips met Scharnierende borgkap klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

WSLT-03-2-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1889
5000 - 9999 € 0,1718
10000 + € 0,1647
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 188,90

1000 x € 0,1889

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Locking Top
Totale breedte 22.4 mm
Totale hoogte 28.0 mm
Inwendige hoogte 14.1 mm
Binnenbreedte 16.3 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op