Menu Search

Kabeldoorvoer Snap-in 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Artikelnummer:

WSLT-9-01A-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0951
5000 - 9999 € 0,0877
10000 - 19999 € 0,0829
20000 - 29999 € 0,0785
30000 + € 0,0694
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 95,10

1000 x € 0,0951

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Locking Top
Totale breedte 16.8 mm
Totale hoogte 10.2 mm
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 10.7 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Bevestigingsmethode Locking
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op