Menu Search

Kabeldoorvoer Schroef 10.0 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with a hinged locking top is securely locked in place using a screw, it is made from Natural UL rated nylon and has an adhesive back.
Artikelnummer:

WSLTB-02A-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2159
5000 - 9999 € 0,1974
10000 + € 0,1889
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 215,90

1000 x € 0,2159

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Locking Top
Totale breedte 21.5 mm
Totale hoogte 14.7 mm
Inwendige hoogte 10.0 mm
Binnenbreedte 16.3 mm
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op