Menu Search

Kabeldoorvoer Snap-in 4.8 mm 10.7 mm PA

This locking Wire Saddle snap locks into a panel hole is can be removed, it is made using natural UL rated nylon.
Artikelnummer:

WSLTRA-1-01

809 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1761
5000 - 9999 € 0,1619
10000 + € 0,1534
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,10

1000 x € 0,1761

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Zadeltype Locking Top
Totale breedte 16.8 mm
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 10.7 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op