Menu Search

Schouderschroef M6 8.0 25.0 RVS 303

Passchroef met een ultra lage kop en een binnenzeskantaandrijving. Ontwerp met laag profiel De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Artikelnummer:

20145514

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,5192
100 - 249 € 6,7704
250 - 749 € 6,0216
750 + € 5,2624
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,52

1 x € 7,5192

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 25.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op