Menu Search

Schouderschroef M4 5.0 20.0 Gezwart rvs 316

Passchroef met een ultra lage kop en een binnenzeskantaandrijving. Ontwerp met laag profiel De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is. Gemaakt van RVS 303.
Artikelnummer:

20232603

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,27
100 - 249 € 3,84
250 - 749 € 3,42
750 + € 2,99
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,27

1 x € 4,27

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 20.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiaal Gezwart rvs 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op