Menu Search

Borgende afstandhouder 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturel

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10205143

Fabrikant artikelnummer:

13SPRT031

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0571
5000 - 19999 € 0,0514
20000 + € 0,0462
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 57,10

1000 x € 0,0571

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Binnendiameter 1.9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #2
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Buitendiameter 6.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op