Menu Search

Borgende afstandhouder 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

13SPRT076

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0583
5000 - 19999 € 0,0525
20000 + € 0,0472
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 58,30

1000 x € 0,0583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8
Schroefdiameter 3.9 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 9.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op