Menu Search

Borgende afstandhouder 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10205723

Fabrikant artikelnummer:

13SPRT089

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1646
2500 - 9999 € 0,1481
10000 + € 0,1333
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 82,30

500 x € 0,1646

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 23.8 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8
Schroefdiameter 3.9 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 9.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op