Menu Search

Borgende afstandhouder 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10205730

Fabrikant artikelnummer:

13SPRT090

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,1497
1250 - 2499 € 0,1197
2500 + € 0,0997
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 37,43

250 x € 0,1497

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 25.4 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8
Schroefdiameter 3.9 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 9.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op