Menu Search

Borgende afstandhouder 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

13SPRT091

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0606
5000 - 19999 € 0,0546
20000 + € 0,0491
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 60,60

1000 x € 0,0606

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #10
Schroefdiameter 4.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 12.7 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op