Menu Search

Borgende afstandhouder 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10205822

Fabrikant artikelnummer:

13SPRT099

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1873
5000 - 19999 € 0,1685
20000 + € 0,1517
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 187,30

1000 x € 0,1873

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Binnendiameter 7.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #10
Schroefdiameter 4.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Buitendiameter 12.7 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op