Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter | Bestellen |
---|---|---|---|---|
€ 0,4452 - € 0,883 | 1622 Op voorraad |
|
||
€ 0,339 - € 0,8432 | 47572 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,6925 - € 1,3718 | 6620 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,6004 - € 3,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,4845 - € 0,9593 | 1588 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 1,0723 - € 2,1235 | 700 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,5834 - € 1,1549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan