Menu Search

Schroefbare kabelhouder

Op voorraad

Dit assortiment schroefbare kabelhouders is beschikbaar voor een verscheidenheid aan soorten kabelbinders en toepassingen.

Serie: SR1719

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Maximale compatibele breedte kabelbinder Gatdiameter Totale breedte Totale hoogte Bestellen
10009482 € 0,1731 - € 0,2371 197000 Op voorraad
19.0 mm
4.8 mm
4.3 mm
9.5 mm
5.0 mm
€ 0,2151 - € 0,2656 Vraag de levertijd aan hier
25.9 mm
13 mm
5.2 mm
19.5 mm
12.7 mm
€ 0,1731 - € 0,2371 37487 Op voorraad
19.0 mm
4.8 mm
5.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
€ 0,2138 - € 0,2138 13444 Op voorraad
19.1 mm
4.8 mm
4.3 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,2546 - € 0,2546 3068 Op voorraad
32.8 mm
4.8 mm
4.3 mm
19.1 mm
4.6 mm
€ 1,1421 - € 1,1421 200 Op voorraad
57.7 mm
9 mm
13.5 mm
34.1 mm
13.5 mm
€ 2,1242 - € 2,1242 15185 Op voorraad
27.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
18.7 mm
116.4 mm
€ 1,4695 - € 1,4695 2200 Op voorraad
27.7 mm
4.8 mm
5.3 mm
18.7 mm
116.4 mm
€ 0,0625 - € 0,0625 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
2.4 mm
3.2 mm
7.0 mm
12.3 mm
Schroefzadels Inschroefbaar 8 0.190 in PA Naturel

10009482

Prijsbereik
€ 0,2371 - € 0,1731

Voorraadniveaus
197000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefmodel klinknagel 10 0.510 in PA Naturel

10155196

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    25.9 mm
  • Totale breedte
    19.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 10 0.190 in PA Naturel

10009499

Prijsbereik
€ 0,2371 - € 0,1731

Voorraadniveaus
37487 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    19.0 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 8 0.190 in PA Naturel

10009215

Prijsbereik
€ 0,2138 - € 0,2138

Voorraadniveaus
13444 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    19.1 mm
  • Totale breedte
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 8 0.190 in PA Naturel

10155165

Prijsbereik
€ 0,2546 - € 0,2546

Voorraadniveaus
3068 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    32.8 mm
  • Totale breedte
    19.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 1/2 0.354 in PA Naturel

10155172

Prijsbereik
€ 1,1421 - € 1,1421

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    57.7 mm
  • Totale breedte
    34.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 12 0.190 in PA Naturel

10009376

Prijsbereik
€ 2,1242 - € 2,1242

Voorraadniveaus
15185 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    27.7 mm
  • Totale breedte
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar 10 0.190 in PA Naturel

10009369

Prijsbereik
€ 1,4695 - € 1,4695

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Totale lengte
    27.7 mm
  • Totale breedte
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Schroefzadels Inschroefbaar M3 2.4 mm PA Naturel

10488416

Prijsbereik
€ 0,0625 - € 0,0625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Compatibele kabelbinderbreedtes
    2.4 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    7.0 mm