Menu Search

Schroefmoeren - Kwik nut

Op voorraad

Schroefmoeren - Kwik nut worden gebruikt om over een draadeind te drukken. Druk om te installeren de moer over het draadeind tot de gewenste positie en vergrendel met een draai van 180

Serie: SR2305

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Buitendiameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,1232 - € 0,1599 7566 Op voorraad
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
€ 0,13 - € 0,1777 240 Op voorraad
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
€ 0,1614 - € 0,1747 19410 Op voorraad
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
€ 0,1777 - € 0,191 25000 Op voorraad
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
Quick-fit moer M3 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10215289

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1232

Voorraadniveaus
7566 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Buitendiameter
    8.2 mm
  • Totale hoogte
    4.0 mm
  • Liphoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M3
Quick-fit moer M4 8.0 mm PA66 Zwart

10215296

Prijsbereik
€ 0,1777 - € 0,13

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    9.6 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
  • Liphoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M4
Quick-fit moer M5 10.0 mm PA66 Zwart

10215302

Prijsbereik
€ 0,1747 - € 0,1614

Voorraadniveaus
19410 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Totale hoogte
    5.8 mm
  • Liphoogte
    2.5 mm
  • Draadmaat
    M5
Quick-fit moer M6 12.7 mm PA66 Zwart

10215319

Prijsbereik
€ 0,191 - € 0,1777

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    12.7 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    6.9 mm
  • Liphoogte
    2.5 mm
  • Draadmaat
    M6