Menu Search

Schroefplug met pakking 14.5 mm;M12 Geel PA6

Deze schroefplug met pakking is hittebestendig en heeft een TPE-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van metrische schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C. Geel en gemaakt van PA6.
Artikelnummer:

20597399

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2501
5000 - 24999 € 0,1787
25000 + € 0,1608
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 125,05

500 x € 0,2501

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 9.0 mm
SW2 6.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Type 1
Kleur Geel
Materiaal PA6
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op