Menu Search

Schroefplug met pakking 19.0 mm;1/4" Geel PA6

Deze schroefplug met pakking is hittebestendig en heeft een TPE-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van GAS-schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C. Geel en gemaakt van PA6.
Artikelnummer:

20597474

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2527
5000 - 24999 € 0,1805
25000 + € 0,1624
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 126,35

500 x € 0,2527

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 1
Kleur Geel
Materiaal PA6
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op