Menu Search

Schroefplug met pakking 32.0 mm;3/4" Geel PA6

Deze schroefplug met pakking is hittebestendig en heeft een TPE-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van GAS-schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C. Geel en gemaakt van PA6.
Artikelnummer:

20597504

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3802
2000 - 9999 € 0,2716
10000 + € 0,2444
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 76,04

200 x € 0,3802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 1
Kleur Geel
Materiaal PA6
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op