Menu Search

Schroefplug met pakking 18.8 mm;1/4" Rood LDPE

Deze rode O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flenslip en een O-ring, die zorgen voor een waterdichte afdichting om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Het houdt vuil, stof en puin buiten terwijl het ook geschikt is voor 1/4" x 19 GAS-schroefdraad.
Artikelnummer:

20597535

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2203
5000 - 24999 € 0,1574
25000 + € 0,1416
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 110,15

500 x € 0,2203

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 19.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op