Menu Search

Schroefplug met pakking 28.0 mm;1/2" Rood LDPE

Deze rode O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flenslip en een O-ring, die zorgen voor een waterdichte afdichting om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Het houdt vuil, stof en puin buiten terwijl het ook geschikt is voor 1/2" x 14 GAS-schroefdraad.
Artikelnummer:

20597559

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,272
3000 - 14999 € 0,1943
15000 + € 0,1748
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 81,60

300 x € 0,272

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 28.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op