Menu Search

Schroefplug met pakking 32.3 mm;3/4" Rood LDPE

Deze rode O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flenslip en een O-ring, die zorgen voor een waterdichte afdichting om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Het houdt vuil, stof en puin buiten terwijl het ook geschikt is voor 3/4" x 14 GAS GAS-schroefdraad.
Artikelnummer:

20597573

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4209
2000 - 9999 € 0,3007
10000 + € 0,2706
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 84,18

200 x € 0,4209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 31.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op