Menu Search

Schroefplug met pakking 7/8" Rood LDPE

Deze rode O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flenslip en een O-ring, die zorgen voor een waterdichte afdichting om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Het houdt vuil, stof en puin buiten terwijl het ook geschikt is voor GAS-schroefdraad.
Artikelnummer:

20597580

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,4419
1500 - 7499 € 0,3157
7500 + € 0,2841
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 66,29

150 x € 0,4419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 37.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op