Menu Search

Schroefplug met pakking 49.9 mm;1,1/4" Rood LDPE

Deze rode O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flenslip en een O-ring, die zorgen voor een waterdichte afdichting om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Het houdt vuil, stof en puin buiten terwijl het ook geschikt is voor 1,1/4" x 11 GAS-schroefdraad.
Artikelnummer:

20597603

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 0,4873
800 - 3999 € 0,3481
4000 + € 0,3132
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 38,98

80 x € 0,4873

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 50.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op