Menu Search

Schroefplug met pakking 15.3 mm;M10 Rood LDPE

Deze O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flensrand en een O-ring die een waterdichte afdichting vormen om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Deze is uitgerust met een nitril O-ring om M20 metrische schroefdraad te beschermen. Het is rood en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20597658

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1612
5000 - 24999 € 0,1152
25000 + € 0,1036
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 80,60

500 x € 0,1612

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 16.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op