Menu Search

Schroefplug met pakking 18.5 mm;M12 Rood LDPE

Deze O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flensrand en een O-ring die een waterdichte afdichting vormen om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Deze is uitgerust met een nitril O-ring om M20 metrische schroefdraad te beschermen. Het is rood en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20597665

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 3499 € 0,1696
3500 - 17499 € 0,1212
17500 + € 0,109
Standaard verpakking: 3500

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 59,36

350 x € 0,1696

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 18.5 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op