Menu Search

Schroefplug met pakking 24.4 mm;M18 Rood LDPE

Deze O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flensrand en een O-ring die een waterdichte afdichting vormen om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Deze is uitgerust met een nitril O-ring om M20 metrische schroefdraad te beschermen. Het is rood en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20597702

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 3499 € 0,2025
3500 - 17499 € 0,1447
17500 + € 0,1302
Standaard verpakking: 3500

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 70,88

350 x € 0,2025

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 24.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op