Menu Search

Schroefplug met pakking 31.3 mm;M25 Rood LDPE

Deze O-ring schroefplug bestaat uit een samengedrukte flensrand en een O-ring die een waterdichte afdichting vormen om lekkage in hydraulische schroefdraadfittingen te voorkomen. Deze is uitgerust met een nitril O-ring om M20 metrische schroefdraad te beschermen. Het is rood en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20597757

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3262
2500 - 12499 € 0,233
12500 + € 0,2097
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 81,55

250 x € 0,3262

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 30.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Type 2
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op