Menu Search

Schroefplug met pakking 16.0 mm;1/8” Wit PA;TPE

Deze naturel nylon plug met schroefdraad heeft een TPE-sluitring. Het is geschikt voor BSP-schroefdraden en kan met de hand of met elektrisch gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het materiaal laat een bedrijfstemperatuur tussen minimaal -30°C tot maximaal +50°C toe..
Artikelnummer:

8610000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,437
1000 - 1999 € 0,2081
2000 + € 0,1794
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,70

100 x € 0,437

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 12.0 mm
SW2 8.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Kleur Wit
Materiaal PA;TPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op