Menu Search

Schroefplug met pakking 44.0 mm;1” Wit PA;TPE

Deze naturel nylon plug met schroefdraad heeft een TPE-sluitring. Het is geschikt voor BSP-schroefdraden en kan met de hand of met elektrisch gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het materiaal laat een bedrijfstemperatuur tussen minimaal -30°C tot maximaal +50°C toe..
Artikelnummer:

8615000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,3165
250 - 999 € 0,6269
1000 - 2499 € 0,5372
2500 + € 0,4699
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 32,91

25 x € 1,3165

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Compatibele standaard schroefdraad Gas Threads
Kleur Wit
Materiaal PA;TPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op