Menu Search

Plaatwerkmoer 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10307397

Fabrikant artikelnummer:

60SGN01014

12916 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1267
5000 - 9999 € 0,1014
10000 + € 0,0844
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 126,70

1000 x € 0,1267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopmaat 9.5 mm
Kophoogte 0.8 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Vierkant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op