Menu Search

Plaatwerkmoer 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10307434

Fabrikant artikelnummer:

60SGN01019

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0758
2500 - 4999 € 0,0607
5000 + € 0,0505
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 37,90

500 x € 0,0758

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopmaat 11.1 mm
Kophoogte 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Vierkant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op