Menu Search

Expansietule 8.0 mm (L) Nylon

De uitzettende, zelfborgende schroeftule biedt de nodige grip om platen of subassemblages samen te houden terwijl er enige ruimte wordt voorzien door de hoogte van de kop. Voor het beste resultaat bevelen we het gebruik van verzonken schroeven aan.
Essentra artikelnummer:

10154281

Fabrikant artikelnummer:

EG-5-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1834
5000 - 9999 € 0,165
10000 + € 0,1485
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,40

1000 x € 0,1834

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopmaat 9.6 mm
Totale lengte 19.1 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Vierkant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op