Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3538 |
5000 - 9999 | € 0,2929 |
10000 + | € 0,259 |
Totale lengte | 22.5 mm |
---|---|
Totale lengte | 0.886 in |
Kopdiameter | 12.4 mm |
Kopdiameter | 0.488 in |
Kophoogte | 3.2 mm |
Kophoogte | 0.126 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Kopvorm | Rond |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan