Menu Search

Snelspanregelaar #8 4.8 mm (L) Nylon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10036037

Fabrikant artikelnummer:

TFR-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,387
5000 + € 0,32
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 387,00

1000 x € 0,387

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op