Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 92,08 |
10 - 19 | € 82,872 |
20 - 49 | € 78,268 |
50 - 99 | € 73,664 |
100 + | € 69,06 |
Voor rail breedte x hoogte | 25x9 |
---|---|
Materiaal hendel | RVS |
Handgreepkleur | Zwart |
d1 | 5.5 |
h1 | 9.0 |
h3 | 23.0 |
h5 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 25.0 |
w2 | 35.0 |
Gewicht g | 245.0 |
Materiaal | Zink |
Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.