Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 67,09 |
10 - 19 | € 60,381 |
20 - 49 | € 57,0265 |
50 - 99 | € 53,672 |
100 + | € 50,3175 |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Materiaal hendel | Kunststof |
Handgreepkleur | Oranje |
Min. gleufdiepte | 6.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 6.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Gewicht g | 80.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiaal | Zink |
Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.