Menu Search

Glijdende klem - voor gegleufd gat 5.5 50.0 30.0 Zink

De schuifklem voor gegleufd gat is perfect voor het snel plaatsen, vergrendelen, losmaken en herpositioneren van schuifstaven in toepassingen. De afleeslijn van de schuifklem laat snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning toe. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Bestand tegen temperaturen tot 90°C.
Artikelnummer:

20190941

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 74,98
10 - 19 € 67,482
20 - 49 € 63,733
50 - 99 € 59,984
100 + € 56,235
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 74,98

1 x € 74,98

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
For slot width 10.0
Materiaal hendel RVS
Handgreepkleur Zwart
Min. gleufdiepte 6.0
d1 5.5
h1 6.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Gewicht g 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Materiaal Zink
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op