Menu Search

Buisinzetstuk Vierkant 20.0 mm 2.0 mm Zwart

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Artikelnummer:

466557

3947 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,0822
500 + € 0,0587
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 4,11

50 x € 0,0822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopvorm Vierkant
Materiaal PE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op