Menu Search

Askraag 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Één stuk

Deze massieve askraag heeft twee DIN 553 stelschroeven die 135 graden zijn verplaatst. Wordt vergrendeld door de schroeven tegen de as aan te draaien.
Artikelnummer:

1337556

Request the lead time here Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 4,7555
50 - 99 € 3,4251
100 - 249 € 3,2269
250 + € 3,0854
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 47,56

10 x € 4,7555

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op